Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6306
Farbe | Blau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 1.5 - 2.5 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Form des Loches ⌀(mm) | 6.5 |
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | Polyamid | Hersteller Teilenummer | 6306 |
Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 1.50 | Produktart | Ringklemme |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Gewindegröße | M6 | Modell (Herstellermodell) | 6306 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6306 Ringöse Querschnitt (maximal) = 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm Teil, die Teilenummer ist 6306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6306.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften