Klauke 790 parallel Steckverbinder 4 mm² 6 mm² isolierten gelb 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

790

Teilenummer
790
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Kontaktmaterial CU-ETP Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Maße (d1 × 11 × 12) 3,6 × 21 × 7 mm
Durchmesser(mm) 3.6 Isoliert Isoliert Isolierendes Material PA
Isolation (Material) Halogenfreies PA Hersteller Teilenummer 790 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 4 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 21 Produktart Steckverbinder
Modell (Herstellermodell) 790

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 790 parallel Steckverbinder 4 mm² 6 mm² isolierten gelb 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 790.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 790.

Technischer Support