Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2R8
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt(mm²) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 10 | Form des Loches ⌀(mm) | 8.5 | Hersteller Teilenummer | 2R8 |
Werkstoff (Details) | Cu. verzinnte Oberfläche | Produktart | Crimp Kabelschuh | Gewindegröße | M8 |
Modell (Herstellermodell) | 2R8 | Ausführung (verschied.) | Ohne Form des Loches |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M8 10 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 2R8 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 2R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2R8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften