Presse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97 52 63
97 52 63 DG
97 52 65
97 52 65 A
97 52 65 DG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Crimpbereich Crimpbereich AWG (min.)
(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)
(awg)
Crimpfläche (maximal)
(mm²)
Crimpbereich (min.)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Passend für Ausführung Gewicht
(g)

584.99 €

1 9 Arbeitstage 0,08 bis 2,5 mm²28132.50.0897 52 63-180Gedrehte Kontakte97 52 63388

850.20 €

1 9 Arbeitstage 0,08 bis 2,5 mm²28132.50.0897 52 63 DG-195Gedrehte Kontakte97 52 63 DG388

681.23 €

1 9 Arbeitstage 0,14 bis 6 mm²251060.1497 52 65Inkl. PVC-Gehäuse230Gedrehte Kontakte (zB von Harting ;;;;;; Amphenol ilme Phoenix Kontakt; weidmüller walther HTS)97 52 65676

629.36 €

1 9 Arbeitstage 0,14 bis 6 mm²251060.1497 52 65 AInkl. PVC-Gehäuse250Gedrehte Kontakte (zB von Harting ;;;;;; Amphenol ilme Phoenix Kontakt; weidmüller walther HTS)97 52 65 A604

942.50 €

1 9 Arbeitstage 0,14 bis 6 mm²251060.1497 52 65 DGInkl. PVC-Gehäuse | inkl. Mouting-Hilfe250Gedrehte Kontakte (zB von Harting ;;;;;; Amphenol ilme Phoenix Kontakt; weidmüller walther HTS)97 52 65 DG633

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Vanadium - Stahl Materialeigenschaften verchromt | gehärtet Produktart Presse
Einsatzbereich Bearbeitete Kontakte

Technischer Support