Kabelkennung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-1768019-8
6-1768019-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Etiketten pro Blatt Hersteller Teilenummer Anzahl der Etiketten Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Schreibbereich Länge des Schreibbereichs
(mm)

6.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 406-1768019-840196-1768019-819 x 11 mm19

6.75 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 206-1768019-92038EK113838 x 11 mm38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelidentifizierungsfunktionen nicht alternd | nicht schrumpfend Farbe Gelb Etikettenfarbe Gelb
Werkstoff PVC Maximale Temperatur(°C) +120 Temperatur(°C) -30
Größe (Höhe)(mm) 11 Produktart Kabelkennung RoHS-konform Ja
Serie (Etikettenhersteller) EK Breite des Schreibbereichs(mm) 11

Technischer Support