Vorbedruckten Markierungsstift【30 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
006340-000
028034-000
028690-000
032218-000
036952-000
070440-000
115690-000
167476-000
1768041-1
1768041-2
197036-000
226310-000
345038-000
422284-000
518144-000
547972-000
571230-000
761148-000
920140-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Impressum Hersteller Teilenummer Durchmesser Serie (Kabelmarkierungen) Geeignet für Durchmesser (maximal)
(mm)
Geeignet für Durchmesser (min.)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Modell (vorgedruckte Kabelmarkierungen)

1.51 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage WeißT006340-0001,90 bis 2,65 mmSTD032.651.90H03W-TBuchstaben

4.87 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Weiß4028034-0001 bis 1,80 mmSTD021.801-Ziffern

5.56 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Weiß1028690-0004,50 bis 6 mmSTD1264.50STD 12 W-1Ziffern

3.57 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage WeißF032218-0001,90 bis 2,65 mmSTD032.651.90H03W-FBuchstaben

4.91 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Weiß1036952-0001 bis 1,40 mmSTD011.401-Ziffern

3.23 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Weiß9070440-0001,90 bis 2,65 mmSTD032.651.90H03W-9Ziffern

4.91 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Weiß7115690-0001 bis 1,40 mmSTD011.401-Ziffern

3.24 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage WeißA167476-0001,90 bis 2,65 mmSTD032.651.90H03W-ABuchstaben

4.91 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Gelb81768041-11 bis 1,40 mmSTD011.401-Ziffern

4.89 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Gelb91768041-21 bis 1,40 mmSTD011.401-Ziffern

1.39 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage Gelb1197036-0001,90 bis 2,65 mmSTD032.651.90STD 03 Y-1Ziffern

2.77 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Gelb6226310-0002,60 bis 3,50 mmSTD063.502.60STD 06 Y-6Ziffern

2.79 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage GelbA345038-0001,90 bis 2,65 mmSTD032.651.90STD 03 Y-ABuchstaben

4.95 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Weiß4422284-0004,50 bis 6 mmSTD1264.50STD 12 W-4Ziffern

1.16 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Gelb6518144-0001,90 bis 2,65 mmSTD032.651.90STD 03 Y-6Ziffern

1.44 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage WeißN547972-0003,25 bis 4,50 mmSTD094.503.25STD09W-NBuchstaben

2.47 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Weiß6571230-0001,90 bis 2,65 mmSTD032.651.90H03W-6Ziffern

4.11 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage WeißI761148-0001,90 bis 2,65 mmSTD032.651.90H03W-IBuchstaben

3.69 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage GelbR920140-0003,25 bis 4,50 mmSTD094.503.25STD09Y-RBuchstaben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbcodiert Ja Halogen frei Ja Werkstoff Polyacetal (POM)
Maximale Temperatur(°C) +106 Temperatur(°C) -40 Anzahl der Marker 30
Vorgedruckte Kabel Markierungsstift halogenfrei | UV-beständig | + Chevron-Schnitt | nachrüstbar Produktart Vorbedruckten Markierungsstift

Technischer Support