LED-Abstandshalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PLD2-5C

Teilenummer
PLD2-5C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.05 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Größe (Höhe)(mm) 12.2 Größe (Tiefe)(mm) 7.7
Größe (Breite)(mm) 5.9 Produktart LED-Abstandshalter RoHS-konform Ja
Passend für LED 5 mm Ausführung PLD 2-5 C

Sie befinden sich auf der Seite für LED-Abstandshalter, die Teilenummer ist PLD2-5C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLD2-5C.

Technischer Support