Schraubenkappe【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5SH1161
5SH1221
5SH123
5SH1231
5SH4100
5SH4116
5SH4163
5SH4317
5SH4363
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kompatibel mit (Details) Sicherungsgröße Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V AC)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
RoHS-konform Größe Ausführung Ausführung (verschied.)

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --DIII63-750--Ja---

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --DII25-500--Ja--Mit Form des Loches

1.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --DIII63-500--Ja--Mit Form des Loches

3.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --DIII63-500--Ja--Mit Form des Loches

140.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Weiß-D03100400-4437JaD03--

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-D0116400----D01D01 Schraubenkappe Isolationswerkstoff mit Form des Loches-

0.76 €

1 3 Arbeitstage Schwarz-D0263400----D02D02 Schraubenkappe mit isolierendem Prüfer-

0.71 €

1 3 Arbeitstage WeißD01D0116400----D01D01 Schraubenkappe Keramik mit Form des Loches-

2.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß-D0263400----D02D02 Keramik Schraubenkappe ohne Testsperre. versiegelbar-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Schraubenkappe

Technischer Support