1708 Klauke Ferrule 1 x 0,75 mm² x 8 mm teilweise isoliert blau 1000 Stk.【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1708

Teilenummer
1708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.48 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 20 Farbe Blau Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode FR Querschnitt x Länge 1 x 0,75 mm² x 8 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 0.75
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 0.75 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 1708 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 13.5
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 8 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 1708

Sie befinden sich auf der Seite für 1708 Klauke Ferrule 1 x 0,75 mm² x 8 mm teilweise isoliert blau 1000 Stk., die Teilenummer ist 1708.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1708.

Technischer Support