Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6-1415073-1
Höhe(mm) | 69 | Breite(mm) | 15.5 | Kontaktmaterial | AgNi 90/10 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | 1 Umschaltung | 1 CO. SPDT | Nennspannung (Details)(V AC) | 230 | Nennspannung(V AC) | 230 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 77 | Produktart | Relaiskomponente | RoHS-konform | Ja |
Schaltstrom (maximal)(A) | 16 | Schaltstrom(A) | 16 | Kapazität(VA) | 4000 |
Kapazität (maximal)(VA) | 4000 | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 440 | Ausführung | RT3S4T30 |
Modell (Herstellermodell) | RT3S4T30 | Ausführung (verschied.) | 1 x 16 A. LED |
Sie befinden sich auf der Seite für Relaiskomponente, die Teilenummer ist 6-1415073-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-1415073-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften