Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10064639 |
10064655 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grauweiß (RAL 7035) | 10064639 | EVSG-ORD M40 RAL 7035 | EVSG-ORD M40 RAL 7035 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silbergrau (RAL 7001) | 10064655 | EVSG-ORD M40 RAL 7001 | EVSG-ORD M40 RAL 7001 |
Loading...
Außengewinde | M40 | Halogen frei | nein | IP-Schutzart | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Verschlussschraube: Polyamid. glasgefüllt · O-Ring: EPDM | Werkstoff | Polyamid | Maximale Temperatur(°C) | +100 |
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Einfüllstopfen | Temperaturbereich(°C) | -40 - + 100 °C. Moment bis ~ 150 |
Ausführung (verschied.) | M 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften