Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3986S |
3993 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Einsatzbereich | Geeignet für Marke | Passend für | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,50 bis 6 mm² | 10 | 6 | - | 3986s | Stahl | Isolierten Crimp - Kontakte | Vogt verbindungstechnik | - | 608 | |
142.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 2,5 mm² | 14 | 2.5 | männlich (male) Pik bis 2,5 | 3993 | - | Isolierte Kabelschuhe (abgewinkelt) | - | Hülsenbreite 4,8 mm | 593 |
Loading...
Crimpbereich AWG (min.)(awg) | 20 | Crimpbereich (min.)(mm²) | 0.5 | Produktart | Crimper |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Einsatzbereich
Geeignet für Marke
Passend für
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften