Einstichthermometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3935995

Teilenummer
3935995
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,437.48 €

1 65 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Größe (Höhe)(mm) 114 Größe (Breite)(mm) 57
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25 Produktart Thermometer Gewicht(g) 196
Maximale Temperatur(°C) +160 Temperatur(°C) -50 Auflösung (Temperatur)(°C) 0.001
Modell (Herstellermodell) 1551A-20

Sie befinden sich auf der Seite für Einstichthermometer, die Teilenummer ist 3935995.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3935995.

Technischer Support