Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-2418 |
2002-2433 |
2002-2434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Farbe | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 52.10 | Grau | 2002-2418 | 2002-2418 | |
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 62.70 | Grau | 2002-2433 | 2002-2433 | |
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 62.70 | Blau | 2002-2434 | 2002-2434 |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 105.10 | Klemmenbreite(mm) | 5.20 | Länge (maximal)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum Länge(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 800 |
Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | Anzahl Reihen | 2 | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder |
Anzahl der Stifte | 8 | Produktart | 4-Wege-Feedthru |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Farbe
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften