Steckbrücke【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2002-406/000-006

Teilenummer
2002-406/000-006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

256.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 19 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 29.5 Nennstrom(A) 25
Nennspannung(V) 800 Gewicht(g) 2.916 Farbe Blau
Industrieprodukte Ja Kompatibel mit der Wago-Serie 2002 Hersteller Teilenummer 2002-406/000-006
Produktart Steckbrücke Serie (Wago Serial Terminal Zubehör) 2002 Modell (Herstellermodell) 2002-406/000-006

Technischer Support