Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
280-943/281-413
Größe (Höhe)(mm) | 58.50 | Größe (Breite)(mm) | 5 | Klemmenbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Länge (maximal)(mm) | 9 | Minimum Länge(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 0.025 |
Nennspannung(V) | 24 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | AWG (min.) | 28 |
AWG maximal | 14 | Anzahl Reihen | 2 | Stifte pro Reihe | 2 |
Farbe | Grau | Konfiguration | L | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen |
Steckverbindermerkmale | + rote LED | Industrieprodukte | Ja | Hersteller Teilenummer | 280-943/281-413 |
Anzahl der Stifte | 4 | Produktart | Dualport LED-Anschluss | Modell (Herstellermodell) | 280-943/281-413 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dualport- Diode LED-Anschluss, die Teilenummer ist 280-943/281-413.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-943/281-413.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften