Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2001-1308
Größe (Höhe)(mm) | 32.90 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 59.20 | Klemmenbreite(mm) | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|
Länge (maximal)(mm) | 11 | Minimum Länge(mm) | 9 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 |
Anzahl Reihen | 1 | Farbe | Weiß | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder |
Hersteller Teilenummer | 2001-1308 | Anzahl der Stifte | 3 | Produktart | Tripleport-Abschirmterminal |
Modell (Herstellermodell) | 2001-1308 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tripleport-Abschirmterminal, die Teilenummer ist 2001-1308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2001-1308.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften