Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-614 |
280-683 |
280-685 |
280-914 |
281-624 |
281-659 |
281-912 |
282-131 |
282-138 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Klemmenbreite (mm) | Länge (maximal) (mm) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG maximal | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Ebene | Farbe | Konfiguration | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 52 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | Blau | N | + Trennzeichen | 280-614 | 2 | 280-614 | |
174.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 78 Arbeitstage | 52.50 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 28 | 14 | 1 | 3 | 3 | Grau | L | + Trennzeichen | 280-683 | 3 | 280-683 | |
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 52.50 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 28 | 14 | 1 | 4 | 3 | Grau | L | + Trennzeichen | 280-685 | 4 | 280-685 | |
153.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 52.50 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | Blau | N | + Trennzeichen | 280-914 | 2 | 280-914 | |
355.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 75 Arbeitstage | 60 | 8 | 8 | 10 | 9 | 16 | 800 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | Grau | L | - | 281-624 | 2 | 281-624 | |
229.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 53.50 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 400 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 4 | 3 | Grau | L | + Trennzeichen | 281-659 | 4 | 281-659 | |
158.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 53.50 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 400 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | Grau | L | + Trennzeichen | 281-912 | 2 | 281-912 | |
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 37 | 8 | 8 | 13 | 12 | 41 | 400 | 0.20 | 6 | 0.20 | 6 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | Grau | L | + Testoption | 282-131 | 2 | 282-131 | |
541.11 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 38.5 | 16 | 16 | 13 | 12 | - | - | 0.20 | 6 | 0.20 | 6 | 24 | 10 | 2 | 2 | - | Grau | L | - | 282-138 | 4 | 282-138 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Industrieprodukte | Ja | Produktart | N-Anschluss |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Klemmenbreite(mm)
Länge (maximal)(mm)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
AWG maximal
Anzahl Reihen
Stifte pro Reihe
Ebene
Farbe
Konfiguration
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften