Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
283-107 |
783-607/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Länge (maximal) (mm) | Minimum Länge (mm) | Gewicht (g) | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 45.5 | - | 17 | 16 | - | 283-107 | 283-107 | ||
229.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 43.50 | 12 | 16 | - | 45.2 | 783-607/999-950 | 783-607/999-950 |
Loading...
Größe (Breite)(mm) | 12 | Klemmenbreite(mm) | 12 | Nennstrom(A) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.20 |
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 | AWG (min.) | 24 | AWG maximal | 6 |
Anzahl Reihen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 | Farbe | Grün Gelb |
Konfiguration | Terre | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Industrieprodukte | Ja |
Anzahl der Stifte | 2 | Produktart | PG-Terminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Länge (maximal)(mm)
Minimum Länge(mm)
Gewicht(g)
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften