PG-Anschluss 10 mm【25-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
284-107
284-687
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Stifte pro Reihe Gewicht
(g)
Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

337.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 41.52-284-1072284-107

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 35340.464284-6873284-687

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Breite)(mm) 10 Klemmenbreite(mm) 10 Länge (maximal)(mm) 13
Minimum Länge(mm) 12 Nennstrom(A) 57 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 10 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.20 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10
AWG (min.) 24 AWG maximal 8 Anzahl Reihen 1
Farbe Grün Gelb Konfiguration Terre Verbindung (Elemente) Feder ziehen
Industrieprodukte Ja Produktart PG-Terminal

Technischer Support