Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
249-136 |
260-404 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Kompatibel mit der Wago-Serie | Hersteller Teilenummer | Serie (Wago Serial Terminal Zubehör) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 6 | 1.168 | 249 | 249-136 | 249 | 249-136 | |
578.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 5 | - | 260 | 260-404 | 260 | 260-404 |
Loading...
Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 48 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja | Produktart | Prüfstecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Kompatibel mit der Wago-Serie
Hersteller Teilenummer
Serie (Wago Serial Terminal Zubehör)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften