Abschlussplatte / Abscheider【50-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
282-301
282-302
283-301
283-302
284-301
284-302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Farbe Kompatibel mit der Wago-Serie Hersteller Teilenummer Serie (Wago Serial Terminal Zubehör) Modell (Herstellermodell)

71.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 374643.84Grau282282-301282282-301

69.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 374643.775Orange282282-302282282-302

38.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 45.55845.7Grau283283-301283283-301

39.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 45.55845.43Orange283283-302283283-302

76.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 41.5522.53.17Grau284284-301284284-301

78.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 41.5522.53.08Orange284284-302284284-302

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Industrieprodukte Ja Produktart Abschlussplatte/ Abscheider

Technischer Support