Quadport-Kontinuität【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2002-4131

Teilenummer
2002-4131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

147.05 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 78 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 96.80 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 5.2 Größe (Breite)(mm) 5.2
Klemmenbreite(mm) 5.20 Länge (maximal)(mm) 10 Nennstrom(A) 20
Nennspannung(V) 800 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 AWG (min.) 22
AWG maximal 12 Anzahl Reihen 4 Ebene 3
Gewicht(g) 20.992 Farbe Grau Konfiguration L1|L2|L3
Verbindung (Elemente) Feder ziehen Steckverbindermerkmale + Etikett Industrieprodukte Ja
Hersteller Teilenummer 2002-4131 Anzahl der Stifte 6 Produktart Quadport-Kontinuität
Modell (Herstellermodell) 2002-4131

Sie befinden sich auf der Seite für Quadport-Kontinuität, die Teilenummer ist 2002-4131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-4131.

Technischer Support