Tripleport PG Terminal【50-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1308
2002-1707
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

490.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 59.20Weiß2002-13082002-1308

436.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 78 Arbeitstage 76.80Grün Gelb2002-17072002-1707

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 32.90 Klemmenbreite(mm) 5.20 Länge (maximal)(mm) 12
Minimum Länge(mm) 10 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 Anzahl Reihen 1
Verbindung (Elemente) Steckverbinder Anzahl der Stifte 3 Produktart Tripleport PG Terminal

Technischer Support