Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
826-165 |
869-103 |
869-307 |
869-337 |
869-349 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Länge (maximal) (mm) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Stifte pro Reihe | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 36.50 | 23.55 | 42.50 | 10 | 9 | 32 | 320 | 4 | 5 | 29 | Grau | + CAGE CLAMP® | 826-165 | 5 | 826-165 | |
431.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 29.50 | 27.60 | 33.40 | 7 | 6 | 24 | 500 | 2.50 | 3 | 14.121 | Grau | + CAGE Klemme® | + Hülse separat aufsteckbar | 869-103 | 3 | 869-103 | |
130.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 27.60 | 5 | 33.40 | 7 | 6 | 24 | - | 2.50 | - | 4.239 | Grün Gelb | + CAGE Klemme® | + Hülse separat aufsteckbar | 869-307 | - | 869-307 | |
130.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 27.60 | 5 | 33.40 | 7 | 6 | 24 | - | 2.50 | - | 4.059 | Grün Gelb | + CAGE Klemme® | + Karabinerhaken | 869-337 | - | 869-337 | |
130.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 27.60 | 5 | 33.40 | 7 | 6 | 24 | 500 | 2.50 | - | 4 | lichtgrau | + CAGE CLAMP® | 869-349 | - | 869-349 |
Loading...
Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | AWG maximal | 12 | Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal |
Industrieprodukte | Ja | Produktart | Kontinuität |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Länge (maximal)(mm)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Stifte pro Reihe
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften