Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
279-915/281-411
Größe (Höhe)(mm) | 27 | Größe (Breite)(mm) | 4 | Klemmenbreite(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Länge (maximal)(mm) | 9 | Minimum Länge(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 0.5 |
Nennspannung(V) | 250 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 | AWG (min.) | 28 |
AWG maximal | 16 | Anzahl Reihen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Farbe | Grau | Konfiguration | L | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen |
Steckverbindermerkmale | + 1 Diode | Industrieprodukte | Ja | Hersteller Teilenummer | 279-915/281-411 |
Anzahl der Stifte | 2 | Produktart | Diode | Modell (Herstellermodell) | 279-915/281-411 |
Sie befinden sich auf der Seite für Diode 4 mm, die Teilenummer ist 279-915/281-411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 279-915/281-411.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften