Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
870-907 |
870-957/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | Anzahl Reihen | Gewicht (g) | Farbe | Konfiguration | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 27.50 | 0.08 | 0.08 | 28 | 1 | 5.703 | Grün Gelb | Terre | - | 870-907 | 2 | PG-Terminal | 870-907 | |
431.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 52.50 | 0.20 | 0.20 | 24 | 3 | 21.485 | Grau | Terre | L | L. | Entspricht den ATEX ex-e II-Standards | 870-957/999-950 | 6 | Tripleport PG Terminal | 870-957/999-950 |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 5 | Größe (Breite)(mm) | 5 | Klemmenbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Länge (maximal)(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 24 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | AWG maximal | 12 | Stifte pro Reihe | 2 |
Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
Anzahl Reihen
Gewicht(g)
Farbe
Konfiguration
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften