Dualport-Sicherungsanschluss【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-2612
2006-1611/1000-867
2006-1615
2006-1631/1000-859
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG maximal Anzahl Reihen Stifte pro Reihe Ebene Gewicht
(g)
Konfiguration Verbindung (Elemente) Steckverbindermerkmale Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 78 Arbeitstage 76.406.206.206.2010-6.3-0.2540.252.50221222322.909N|LFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa2002-261242002-2612

431.79 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5996.30-7.501513108000.50100.5010--1----Steckverbinder--2006-1611/1000-86722006-1611/1000-867

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5996.307.50-----0.5010-6-------Steckverbinder--2006-1615-2006-1615

486.44 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5996.30-7.501513108000.50100.5010--1----Steckverbinder--2006-1631/1000-85922006-1631/1000-859

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Produktart Dualport-Sicherungsanschluss

Technischer Support