Dualport N / Testteminal【20-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1972
2007-8811
2007-8811/044-000
2007-8811/045-000
2007-8821/044-000
2007-8821/045-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

235.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 78 Arbeitstage 32.9072.905.201210164000.2540.254Orange2002-19722002-1972

224.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 78 Arbeitstage 65.3099.6081513305000.50100.5010Grau2007-88112007-8811

224.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 65.3099.6081513305000.50100.5010Grau2007-8811/044-0002007-8811/044-000

224.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 65.3099.6081513305000.50100.5010Grau2007-8811/045-0002007-8811/045-000

224.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 65.3099.6081513305000.50100.5010Grau2007-8821/044-0002007-8821/044-000

224.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 65.3099.6081513305000.50100.5010Grau2007-8821/045-0002007-8821/045-000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Reihen 1 Verbindung (Elemente) Steckverbinder Anzahl der Stifte 2
Produktart Dualport N / Testteminal

Technischer Support