Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2003-6644 |
2003-6660 |
2003-6661 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Nennstrom (A) | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 54.70 | 20 | 2003-6644 | 2003-6644 | |
283.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 78 Arbeitstage | 44.30 | 10 | 2003-6660 | 2003-6660 | |
283.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 44.30 | 10 | 2003-6661 | 2003-6661 |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 110 | Klemmenbreite(mm) | 5.20 | Länge (maximal)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum Länge(mm) | 10 | Nennspannung(V) | 250 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Anzahl Reihen | 3 | Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder |
Anzahl der Stifte | 5 | Produktart | Industrieanschlussblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften