Cental-Modul【250 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

769-513

Teilenummer
769-513
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

262.35 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 37.1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 5 Länge (maximal)(mm) 8
Gewicht(g) 2.478 Farbe Grau Verbindung (Elemente) Federbelastetes Terminal
Industrieprodukte Ja Kompatibel mit der Wago-Serie 769 Hersteller Teilenummer 769-513
Produktart Cental-Modul Serie (Wago Serial Terminal Zubehör) 769 Modell (Herstellermodell) 769-513

Sie befinden sich auf der Seite für Cental-Modul, die Teilenummer ist 769-513.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 769-513.

Technischer Support