PG-Anschluss 8 mm【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

282-107

Teilenummer
282-107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

289.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 37 Größe (Breite)(mm) 8 Klemmenbreite(mm) 8
Länge (maximal)(mm) 13 Minimum Länge(mm) 12 Nennstrom(A) 41
Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.20
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 AWG (min.) 24 AWG maximal 10
Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 2 Farbe Grün Gelb
Konfiguration Terre Verbindung (Elemente) Feder ziehen Industrieprodukte Ja
Hersteller Teilenummer 282-107 Anzahl der Stifte 2 Produktart PG-Terminal
Modell (Herstellermodell) 282-107

Sie befinden sich auf der Seite für PG-Anschluss 8 mm, die Teilenummer ist 282-107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 282-107.

Technischer Support