Diode 6 mm【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
281-665/281-400
281-665/281-401
281-665/281-410
281-665/281-411
281-915/281-401
281-915/281-410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Stifte pro Reihe Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

368.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 78 Arbeitstage 1.54281-665/281-4004281-665/281-400

431.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 78 Arbeitstage 1.54281-665/281-4014281-665/281-401

366.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 0.54281-665/281-4104281-665/281-410

366.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.54281-665/281-4114281-665/281-411

388.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1.52281-915/281-4012281-915/281-401

436.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.52281-915/281-4102281-915/281-410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 29 Größe (Breite)(mm) 6 Klemmenbreite(mm) 6
Länge (maximal)(mm) 10 Minimum Länge(mm) 9 Nennspannung(V) 250
Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG maximal 12
Anzahl Reihen 1 Farbe Grau Konfiguration L
Verbindung (Elemente) Feder ziehen Steckverbindermerkmale + 1 Diode Industrieprodukte Ja
Produktart Diode

Technischer Support