Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
862-1533/999-950 |
862-1534 |
862-1594 |
862-1625 |
862-1662 |
862-1694 |
862-1694/999-950 |
862-2662 |
862-534 |
862-8603 |
862-8694 |
862-9504 |
862-9594 |
862-9615 |
862-9634 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Stifte pro Reihe | Farbe | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,137.25 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 36 | 32 | 440 | 3 | Schwarz | 862-1533/999-950 | 3 | 862-1533/999-950 | ||
715.96 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 48.00 | - | 500 | 4 | Schwarz | 862-1534 | 4 | 862-1534 | ||
715.96 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 48.00 | - | 500 | 4 | Schwarz | 862-1594 | 4 | 862-1594 | ||
901.96 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 60 | - | 500 | 5 | Weiß | 862-1625 | 5 | 862-1625 | ||
901.96 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 24.00 | 22.30 | 35 | 28 | 500 | 2 | Weiß | 862-1662 | 2 | 862-1662 | ||
715.96 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 48.00 | - | 500 | 4 | Weiß | 862-1694 | 4 | 862-1694 | ||
1,092.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 48.00 | - | 440 | 4 | Weiß | 862-1694/999-950 | 4 | 862-1694/999-950 | ||
901.96 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 24.00 | 22.30 | 35 | 28 | 500 | 2 | Weiß | 862-2662 | 2 | 862-2662 | ||
715.96 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 48.00 | 28 | 500 | 4 | Schwarz | 862-534 | 4 | 862-534 | ||
727.17 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 36 | 32 | 500 | 3 | Weiß | 862-8603 | 3 | 862-8603 | ||
756.31 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 48.00 | - | 500 | 4 | Weiß | 862-8694 | 4 | 862-8694 | ||
756.31 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 48.00 | - | 500 | 4 | Schwarz | 862-9504 | 4 | 862-9504 | ||
756.31 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 48.00 | - | 500 | 4 | Schwarz | 862-9594 | 4 | 862-9594 | ||
940.05 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 60 | - | 500 | 5 | Weiß | 862-9615 | 5 | 862-9615 | ||
756.31 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 35 | 27.50 | 48.00 | - | 500 | 4 | Weiß | 862-9634 | 4 | 862-9634 |
Loading...
Länge (maximal)(mm) | 11 | Minimum Länge(mm) | 10 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 20 | AWG maximal | 12 | Anzahl Reihen | 1 |
Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Industrieprodukte | Ja | Produktart | Steckverbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Stifte pro Reihe
Farbe
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften