4-Wege-Näherungsschalterklemme【15-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2000-5457
2000-5477
2000-5477/1102-953
2020-5417
2020-5417/1102-950
2020-5477
2020-5477/1102-953
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Farbe Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

218.63 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 49.4028250Orange2000-545792000-5457

218.63 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 52.4013.5250Orange2000-5477102000-5477

337.79 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 52.4013.5-Orange2000-5477/1102-953102000-5477/1102-953

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 52.4013.5250Grau2020-541782020-5417

1,120.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 52.4013.5-Grau2020-5417/1102-95082020-5417/1102-950

207.68 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 52.4013.5250Orange2020-547782020-5477

300.61 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 52.4013.5-Orange2020-5477/1102-95382020-5477/1102-953

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmenbreite(mm) 7 Länge (maximal)(mm) 11 Minimum Länge(mm) 9
Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Verbindung (Elemente) Steckverbinder Produktart 4-Wege-Näherungsschalterklemme

Technischer Support