Stellantrieb【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2000-5317/101-000

Teilenummer
2000-5317/101-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmenbreite(mm) 7 Länge (maximal)(mm) 11 Minimum Länge(mm) 9
Nennstrom(A) 13.5 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 AWG (min.) 24
AWG maximal 16 Anzahl Reihen 3 Stifte pro Reihe 2
Farbe Grau Verbindung (Elemente) Feder ziehen Steckverbindermerkmale + PG- Steckverbinder
Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 2000-5317/101-000 Nennspannung(V AC) 250
Anzahl der Stifte 8 Produktart Stellantrieb Modell (Herstellermodell) 2000-5317/101-000

Sie befinden sich auf der Seite für Stellantrieb, die Teilenummer ist 2000-5317/101-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2000-5317/101-000.

Technischer Support