Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2022-2201/999-953 |
2022-2202/999-953 |
2022-2203/999-953 |
2022-2204/999-953 |
2022-2217/999-953 |
2022-2227/999-953 |
2022-2232/999-953 |
2022-2233/999-953 |
2022-2234/999-953 |
2022-2247/999-953 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Farbe | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 51.30 | Grau | 2022-2201/999-953 | 2022-2201/999-953 | |
130.71 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 51.30 | Grau | 2022-2202/999-953 | 2022-2202/999-953 | |
130.71 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 51.30 | Grau | 2022-2203/999-953 | 2022-2203/999-953 | |
158.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 51.30 | Blau | 2022-2204/999-953 | 2022-2204/999-953 | |
315.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 51.30 | Grau | 2022-2217/999-953 | 2022-2217/999-953 | |
283.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 51.30 | Grau | 2022-2227/999-953 | 2022-2227/999-953 | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 61.40 | Grau | 2022-2232/999-953 | 2022-2232/999-953 | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 61.40 | Grau | 2022-2233/999-953 | 2022-2233/999-953 | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 61.40 | Blau | 2022-2234/999-953 | 2022-2234/999-953 | |
333.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 61.40 | Grau | 2022-2247/999-953 | 2022-2247/999-953 |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 80.10 | Klemmenbreite(mm) | 5.20 | Länge (maximal)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum Länge(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 24 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Anzahl Reihen | 2 | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder | Anzahl der Stifte | 2 |
Produktart | Basisanschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Farbe
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften