Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
280-916
Größe (Höhe)(mm) | 46.50 | Größe (Breite)(mm) | 5 | Klemmenbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 400 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 |
AWG (min.) | 28 | AWG maximal | 14 | Anzahl Reihen | 1 |
Stifte pro Reihe | 2 | Ebene | 3 | Farbe | Grau |
Konfiguration | L | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Industrieprodukte | Ja |
Hersteller Teilenummer | 280-916 | Anzahl der Stifte | 2 | Produktart | Basisanschluss |
Modell (Herstellermodell) | 280-916 |
Sie befinden sich auf der Seite für Basisanschluss 5 mm, die Teilenummer ist 280-916.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-916.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften