Diode 5 mm【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-801/281-421
280-815/281-410
280-815/281-411
280-915/281-410
280-915/281-411
769-228/281-411
769-238/281-411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG maximal Anzahl Reihen Stifte pro Reihe Gewicht
(g)
Konfiguration Verbindung (Elemente) Steckverbindermerkmale Kompatibel mit der Wago-Serie Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Serie (Wago Serial Terminal Zubehör) Modell (Herstellermodell)

1,284.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage -----------------280280-801/281-421-280280-801/281-421

491.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 78 Arbeitstage 28-5980.082.500.082.50281414-LFeder ziehen+ 1 Diode-280-815/281-4104-280-815/281-410

498.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 28-5980.082.500.082.50281414-LFeder ziehen+ 1 Diode-280-815/281-4114-280-815/281-411

468.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 28-5980.082.500.082.50281412-LFeder ziehen+ 1 Diode-280-915/281-4102-280-915/281-410

486.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 28558-0.082.500.082.502814125.858LFeder ziehen+ 1 Diode-280-915/281-4112-280-915/281-411

611.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 28.5055--0.0840.0842812124.84-Feder ziehen--769-228/281-4112-769-228/281-411

464.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 28.50558-0.0840.0842812124.716LFeder ziehen--769-238/281-4112-769-238/281-411

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Breite)(mm) 5 Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 250
Farbe Grau Industrieprodukte Ja Produktart Diode

Technischer Support