Tripleport-Näherungsschalterklemme【15-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2000-5352
2000-5352/1102-953
2000-5372
2000-5372/1102-953
2020-5311
2020-5372
2020-5372/1102-953
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Farbe Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

130.71 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 49.4028250Orange2000-535282000-5352

213.16 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 49.4028250Orange2000-5352/1102-95382000-5352/1102-953

136.17 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 52.4013.5250Orange2000-537282000-5372

289.68 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 52.4013.5-Orange2000-5372/1102-95382000-5372/1102-953

366.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 52.4013.5250Grau2020-531162020-5311

125.27 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 52.4013.5250Orange2020-537262020-5372

256.88 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 52.4013.5-Orange2020-5372/1102-95362020-5372/1102-953

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmenbreite(mm) 7 Länge (maximal)(mm) 11 Minimum Länge(mm) 9
Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Verbindung (Elemente) Steckverbinder Produktart Tripleport-Näherungsschalterklemme

Technischer Support