Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
270-564 |
270-570 |
280-564 |
280-570 |
280-580/281-434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Länge (maximal) (mm) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Ebene | Gewicht (g) | Farbe | Konfiguration | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 39 | 5 | 6 | - | 18 | 250 | - | 3 | - | 3 | 9.2 | Orange | - | - | - | 270-564 | - | 4 | 270-564 | |
311.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 75 Arbeitstage | 39 | - | 7 | 6 | 18 | 250 | - | 4 | - | - | 10.522 | Grau | L | - | - | 270-570 | - | 5 | 270-570 | |
39.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 55.50 | - | 9 | 8 | 20 | 400 | 6000 | 2 | 1 | 3 | - | Grau | L | CAGE CLAMP® | - | 280-564 | 20 | 2 | 280-564 | |
464.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 63.50 | - | 9 | 8 | 20 | 400 | - | 4 | - | 3 | - | Grau | L | - | + PG- Steckverbinder | 280-570 | - | 5 | 280-570 | |
628.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 63.50 | - | 9 | 8 | 20 | 24 | - | 4 | - | - | - | Grau | L | - | + rote LED | 280-580/281-434 | - | 7 | 280-580/281-434 |
Loading...
Größe (Breite)(mm) | 5 | Klemmenbreite(mm) | 5 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 |
AWG (min.) | 28 | AWG maximal | 14 | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen |
Industrieprodukte | Ja | Produktart | Näherungsschalterklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Länge (maximal)(mm)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl Reihen
Stifte pro Reihe
Ebene
Gewicht(g)
Farbe
Konfiguration
Anschluss
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Nennstrom (Details)(A)
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften