Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
280-765
Größe (Höhe)(mm) | 28 | Größe (Breite)(mm) | 30 | Klemmenbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Länge (maximal)(mm) | 9 | Minimum Länge(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 400 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | AWG (min.) | 28 |
AWG maximal | 14 | Anzahl Reihen | 5 | Stifte pro Reihe | 4 |
Ebene | 3 | Farbe | Grau | Konfiguration | L |
Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Hersteller Teilenummer | 280-765 | Anzahl der Stifte | 20 |
Produktart | Basisklemmenblock | Modell (Herstellermodell) | 280-765 |
Sie befinden sich auf der Seite für Diode, die Teilenummer ist 280-765.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-765.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften