Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2000-5417 |
2000-5417/1102-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V AC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825.32 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2000-5417 | 250 | 2000-5417 | |
1,240.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2000-5417/1102-950 | 24 | 2000-5417/1102-950 |
Loading...
Klemmenbreite(mm) | 7 | Länge (maximal)(mm) | 11 | Minimum Länge(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 13.5 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 | AWG (min.) | 24 |
AWG maximal | 16 | Anzahl Reihen | 4 | Stifte pro Reihe | 2 |
Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Steckverbindermerkmale | + PG- Steckverbinder |
Industrieprodukte | Ja | Anzahl der Stifte | 10 | Produktart | Näherungsschalterklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Nennspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften