Akutatorklemme 5 mm【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

280-562

Teilenummer
280-562
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 55.50 Größe (Breite)(mm) 5 Klemmenbreite(mm) 5
Länge (maximal)(mm) 9 Minimum Länge(mm) 8 Nennstrom(A) 20
Nennspannung(V) 400 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 AWG (min.) 28
AWG maximal 14 Anzahl Reihen 2 Gewicht(g) 9.727
Farbe Grau Konfiguration L Verbindung (Elemente) Feder ziehen
Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 280-562 Anzahl der Stifte 3
Produktart Stellantrieb Modell (Herstellermodell) 280-562

Sie befinden sich auf der Seite für Akutatorklemme 5 mm, die Teilenummer ist 280-562.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-562.

Technischer Support