Tripleport-Kontinuität【25-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1701
2010-1305
2010-1306
2010-1309
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 78 Arbeitstage 32.9076.805.201210164000.2540.254Grau2002-17012002-1701

136.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 36.9089101917578000.50160.5016Schwarz2010-13052010-1305

136.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 36.9089101917578000.50160.5016Gelb2010-13062010-1306

136.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 36.9089101917578000.50160.5016lichtgrau2010-13092010-1309

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Reihen 1 Verbindung (Elemente) Steckverbinder Anzahl der Stifte 3
Produktart Tripleport-Kontinuität

Technischer Support