Teilenummer
|
---|
2002-1771/401-000 |
2002-1772 |
2002-1774 |
2002-1774/401-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Grau | 2002-1771/401-000 | 2002-1771/401-000 | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 78 Arbeitstage | Orange | 2002-1772 | 2002-1772 | |
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 75 Arbeitstage | Blau | 2002-1774 | 2002-1774 | |
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 75 Arbeitstage | Blau | 2002-1774/401-000 | 2002-1774/401-000 |
Loading...
Größe (Höhe)(mm) | 32.90 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 76.80 | Klemmenbreite(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Länge (maximal)(mm) | 12 | Minimum Länge(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 16 |
Nennspannung(V) | 400 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | Anzahl Reihen | 1 |
Verbindung (Elemente) | Steckverbinder | Anzahl der Stifte | 3 | Produktart | Tripleport N / Testterminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften