Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
734-369
AWG maximal | 14 | AWG (min.) | 28 | Gehäusematerial | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | lichtgrau | Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Steckverbinder | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 3.50 |
Querschnitt (maximal)(mm²) | 1.5 | Industrieprodukte | Ja | Isolierendes Material | Polyamid |
Hersteller Teilenummer | 734-369 | Maximale Temperatur(°C) | +100 | Querschnitt(mm²) | 0.08 |
Temperatur(°C) | -60 | Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 160 |
Anzahl Reihen | 1 | Stiftform | Quadratisch | Stifte pro Reihe | 9 |
Größe (Höhe)(mm) | 18.5 | Größe (Breite)(mm) | 34.35 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 40.9 |
Produktart | Pin-and- Sockel Kombination | Serie (Steckverbinder) | 2140 | Gesamtzahl Stifte | 9 |
Modell (Herstellermodell) | 734-369 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pin-and- Sockel Kombination, die Teilenummer ist 734-369.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 734-369.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften