Thermistorsonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TP830

Teilenummer
TP830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.48 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 0.5 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Länge(cm) 2
Sonden- Thermometer Funktionen Kontaktmessung Abmessungen Artikel (Länge)(m) 0.9 Größe (Höhe)(mm) 5.1
Größe (Breite)(mm) 5.1 Produktart Temperatur Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1
Sensortyp NTC10K Temperatur -30 bis + 70 °C. Temperatur (maximal)(°C) +70
Temperatur (min.)(°C) -30 Gewicht(g) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Thermistorsonde, die Teilenummer ist TP830.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP830.

Technischer Support