Einstich-Temperaturfühler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TP832

Teilenummer
TP832
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.43 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 0.5 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Frequenzbereich(Hz) N/A
Länge(cm) 15 Sonden- Thermometer Funktionen Kontaktmessung Abmessungen Artikel (Länge)(m) 1.24
Größe (Höhe)(mm) 5.1 Größe (Breite)(mm) 5.1 Produktart Temperatur
Bereich -30 bis 70 °C. Lesereichweite (n)(°C) -30 bis 70 Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1
Beispielrate N/A Sensortyp NTC10K Temperatur -30 bis + 70 °C.
Temperatur (maximal)(°C) +70 Temperatur (min.)(°C) -30 Gewicht(g) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Einstich-Temperaturfühler, die Teilenummer ist TP832.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP832.

Technischer Support