Steckbares Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9980023009

Teilenummer
9980023009
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Steckbares Modul RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 99.80.0.230.09
Kompatibel mit Serien Finder 94 Serie | Finder 95 Serie | Finder 97 Serie Kompatibel mit (Modell) Finder 94.82.3 | Finder 94.84.3 | Finder 94.92.3 | Finder 94.94.3 | Finder 95.55.3 | Finder 95.83.3 | Finder 95.83.30 | Finder 95.93.3 Kompatibel mit (Relais - Marke) Finder
Maximale Betriebsspannung(V DC) 240|240 Minimale Betriebsspannung(V DC) 110|110 Betriebsspannung (Bereich) 110. 110 - 240. 240 V DC. V AC
Gehäusefarbe Blau

Sie befinden sich auf der Seite für Steckbares Modul, die Teilenummer ist 9980023009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9980023009.

Technischer Support